Utilização de controles de segurança
O pulso de teste de desligamento das saídas digitais seguras utilizadas (F-DO) deve ser ≤ 1 ms e um novo pulso de teste de desligamento deve ser feito no mínimo após 2 ms.

[1] | High |
[2] | Low |
INFORMAÇÃO

- A SEW-EURODRIVE recomenda ajustar os testes escuros (testes de desligamento) para 0.8 ms devido às tolerâncias dos controladores de segurança. Consultar a descrição do seu controlador de segurança para obter informações sobre onde e como definir este tempo.
- Quando a tensão de controle relacionada à segurança na conexão STO é desligada (STO ativada), deve-se cumprir os requisitos do capítulo Requisitos para o controlador de segurança externo relativos aos pulsos de teste.
- Se F_STO_P com 24 VCC e F_STO_M com GND estiverem conectados, o STO será desativado.