Saída
Unidade | MCX91A-....-203-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 4 | 5 | 6 | |||
Tipo | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Tensão de saída VA | V | 0 – VredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada. | ||||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível | A | 29 | 42 | 57 | 84 | 108 |
Capacidade de sobrecarga | – | 150%: máx. 30 s com fPWM = 4 kHz | ||||
Corrente de saída contínua em f = 0 Hz | – | 75% × IN em fPWM = 4 kHz | ||||
Potência de saída aparente SN | kVA | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
Tensão nominal do circuito intermediário VCI_nom | V | 325 VCC com Vrede = 230 V | ||||
Tensão máxima do circuito intermediário VCI_máx | V | CC 650 | ||||
Frequência PWM fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustável) | ||||
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | 599 consultar o capítulo Características dos modos de controle | ||||
Contatos da conexão X2 | – | Pino M8 | Pino M10 | |||