Saída

Unidade

MCX91A-...-5E3-4..

Tamanho

0L

3

Tipo

0070

0095

0125

0160

0240

Tensão de saída VA

V

0 – VredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada.

Potência do motor ASM Pmot

kW

3

4

5.5

7.5

11

Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível

A

7

9.5

12.5

16

24

Capacidade de sobrecarga

150%: máx. 30 s com fPWM = 4 kHz

Corrente de saída contínua em f = 0 Hz

75% × IN em fPWM = 4 kHz

Potência de saída aparente SN

kVA

4.8

6.6

8.7

11.1

16.8

Tensão nominal do circuito intermediário VCI_nom

V

560 VCC com Vrede = 400 V

Tensão máxima do circuito intermediário VCI_máx

V

CC 980

Frequência PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustável)

Frequência de saída máxima fmáx

Hz

599

consultar o capítulo Características dos modos de controle

Contatos da conexão X2

Conector