Normas aplicadas

A avaliação de segurança da unidade é baseada nas seguintes normas e classes de segurança:

Normas básicas testadas

Classe de segurança/normas básicas testadas

  • Nível de Desempenho (PL) conforme EN ISO 13849-1
  • Nível de Integridade de Segurança (SIL) conforme EN 61800‑5‑2, EN 61508 e EN 62061

Observar as revisões da respectiva norma sobre a declaração de conformidade ou o certificado TÜV.