Cabo de fieldbus e instalação de cabos

Proceder da seguinte forma ao instalar o cabo de fieldbus:

  1. Remover a tampa de proteção, consultar o capítulo Remover e colocar a tampa de proteção.
  2. Conectar os dois cabos nos conectores X40 e X41 da unidade, conforme mostrado no exemplo a seguir:
  3. Colocar os cabos de acordo com as figuras a seguir, dependendo do tamanho. Se necessário, usar braçadeiras para prender nas abas de fixação.

Tamanho 0S

Tamanho 0L

Tamanhos 3 – 4

a partir do tamanho 5

  1. Quebrar as duas peças de plástico [1] da tampa de proteção, conforme mostrado no exemplo a seguir:
  2. Recolocar a tampa de proteção.