Cabo para MOVILINK® DDI
Informações adicionais
- Visão geral
- Cabo do motor para motores sem freio com interface MOVILINK® DDI
- Cabo do motor para motores com freios BE ou BZ com interface MOVILINK® DDI
- Cabo do motor para motores com freios BK ou BP com interface MOVILINK® DDI
- Cabo do motor para motores com sistema de controle do freio integrado BG.Z
- Cabo do motor para motores com sistema de controle do freio integrado BS.Z
- Cabo do motor para motores com resistência de frenagem integrada
- Cabo coaxial ao instalar os cabos de potência e sinal separadamente