Irregularidade 32 Comunicação
Irregularidade: 32.01 (2001hex | 8193dec) Descrição: timeout Comunicação CBus | ||
|---|---|---|
| Resposta: fieldbus – Resposta de Timeout | |
Causa | Ação | |
Ocorreu um timeout na transmissão de dados do processo durante a comunicação através do opcional de comunicação CBus. | – Verificar instalação do system bus. – Certificar-se de que o opcional de comunicação esteja configurado corretamente. – Verificar o intervalo de timeout definido do opcional de comunicação CBus. | |
Irregularidade: 32.02 (2002hex | 8194dec) Descrição: timeout Comunicação EtherCAT®/SBusPLUS | ||
|---|---|---|
| Resposta: fieldbus – Resposta de Timeout | |
Causa | Ação | |
Durante a comunicação EtherCAT®/SBusPLUS, ocorreu um timeout nos dados do processo. | – Verificar instalação do system bus e modul bus. – Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. – Verificar o tempo limite definido da interface EtherCAT®/SBusPLUS. | |
Irregularidade: 32.03 (2003hex | 8195dec) Descrição: sinal de sincronização com irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: sincronização externa | |
Causa | Ação | |
A duração do período do sinal de sincronização não está correto. | Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. | |
Irregularidade: 32.04 (2004hex | 8196dec) Descrição: sinal de sincronização ausente | ||
|---|---|---|
| Resposta: sincronização externa | |
Causa | Ação | |
Falta o sinal de sincronização. | Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. | |
Irregularidade: 32.05 (2005hex | 8197dec) Descrição: timeout da sincronização | ||
|---|---|---|
| Resposta: sincronização externa | |
Causa | Ação | |
Houve um timeout durante a sincronização do sinal de sincronização. | Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. | |
Irregularidade: 32.06 (2006hex | 8198dec) Descrição: irregularidade ao transferir o jogo de parâmetros | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Uma irregularidade foi detectada ao baixar o jogo de parâmetros na unidade. | – Verificar instalação do system bus e modul bus. – Reiniciar a transmissão. | |
Irregularidade: 32.07 (2007hex | 8199dec) Descrição: timeout do heartbeat da aplicação | ||
|---|---|---|
| Resposta: heartbeat da aplicação – Resposta de Timeout | |
Causa | Ação | |
A comunicação entre o programa de aplicação (por ex., programa IEC ou MOVIKIT® do grupo de módulos de acionamento) e a unidade foi interrompida. | – Verificar o status do programa de aplicação. – Reiniciar o programa de aplicação. | |
Irregularidade: 32.08 (2008hex | 8200dec) Descrição: timeout User-Timeout | ||
|---|---|---|
| Resposta: tempo limite do usuário – Resposta de tempo limite | |
Causa | Ação | |
O tempo limite da função de tempo limite do usuário expirou. | – Verificar comunicação. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Irregularidade: 32.12 (200Chex | 8204dec) Descrição: Timeout do modo manual | ||
|---|---|---|
| Resposta: modo manual – Resposta de timeout | |
Causa | Ação | |
A conexão de comunicação com o conversor no modo manual foi interrompida. | – Verificar se muitos programas estão ativos no PC de engenharia. – Aumentar tempo limite no modo manual. | |
Um novo projeto de escopo foi criado. | – Confirmar a irregularidade. – Reiniciar modo manual. | |
Uma medição de escopo foi transferida do conversor para o projeto. | – Confirmar a irregularidade. – Reiniciar modo manual. | |