Irregularidade 29 Chave fim de curso HW
Irregularidade: 29.01 (1D01hex | 7425dec) Descrição: chave de fim de curso positivo ativado | ||
|---|---|---|
| Resposta: chave fim de curso HW – Conjunto de acionamento atual | |
Causa | Ação | |
FALSE - Chave fim de curso do hardware positivo não ativada. | – Verificar instalação da chave fim de curso do hardware. – Verificar posição final. – Deixar a chave fim de curso do hardware na direção oposta. | |
Irregularidade: 29.02 (1D02hex | 7426dec) Descrição: chave de fim de curso negativo ativada | ||
|---|---|---|
| Resposta: chave fim de curso HW – Conjunto de acionamento atual | |
Causa | Ação | |
Chave fim de curso do hardware negativa não ativada. | – Verificar instalação da chave fim de curso do hardware. – Verificar posição final. – Deixar a chave fim de curso do hardware na direção oposta. | |
Irregularidade: 29.03 (1D03hex | 7427dec) Descrição: falta chave fim de curso | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Ambas as chaves fim de curso HW positivas e negativas foram acionadas simultaneamente. | – Verificar instalação das chaves fim de curso do hardware. – Verificar o ajuste de parâmetros das entradas digitais. – Verificar o ajuste de parâmetros dos dados de saída de processo. | |
Irregularidade: 29.04 (1D04hex | 7428dec) Descrição: Chaves fim de curso invertidas | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A irregularidade pode ter as seguintes causas: – A chave fim de curso do hardware positiva foi alcançada com um sentido de rotação negativo ou – A chave fim de curso do hardware negativa foi alcançada com um sentido de rotação positivo. | Verificar se as chaves fim de curso HW estão conectadas incorretamente. | |