Diagrama de ciclos

t1

Estágio de saída via "FCB 05 – Frequências fixas Sentido de rotação positivo"

t1 - t2

O motor acelera até a velocidade mínima definida.

t2 - t3

O motor mantém a velocidade mínima.

t3

"Potenciômetro do motor aberto" é acionado.

t3 - t4

Enquanto o sinal "potenciômetro do motor aceleração" estiver presente, a rotação do motor é aumentada conforme a rampa de aceleração (índice 8377.21).

t4 - t5

Se não houver mais sinal em "Potenciômetro do motor aberto", a rotação atual é mantida.

t5

"Potenciômetro do motor aberto" é pressionado novamente.

t5 - t6

Enquanto o sinal "potenciômetro do motor aceleração" estiver presente, a rotação do motor é aumentada conforme a rampa de aceleração até o limite de aplicação (8357.10/11).

t6 - t7

A velocidade máxima é mantida mesmo se o sinal em "potenciômetro do motor aberto" não estiver mais presente.

t7

O "potenciômetro do motor para baixo" é acionado.

t7 - t8

Enquanto o sinal "potenciômetro do motor desaceleração" estiver presente, a rotação do motor é reduzida conforme a rampa de desaceleração (índice 8377.31).

t8 - t9

Se não houver mais sinal em "Potenciômetro do motor fechado", a rotação atual é mantida.

t9 - t10

Enquanto o sinal "potenciômetro do motor para baixo" estiver presente, a rotação do motor é reduzida ao longo da rampa de desaceleração (índice 8377.31) até a velocidade mínima.

t10 - t11

A velocidade mínima é mantida.

t11

Remoção da liberação do estágio de saída via "FCB 05 – Frequências fixas Sentido de rotação positivo"