Cabo do encoder com Mini-IO para contato fêmea M12
O encoder seguro EI7C FS pode ser avaliado apenas no conversor com a variante de segurança CSL/CSS na interface do encoder X18.
Se for necessária uma instalação móvel, a SEW-EURODRIVE recomenda a utilização do cabo do encoder "Mini IO para contato fêmea M12" para a área de instalação permanente e a utilização de um cabo de extensão conector M12 para contato fêmea M12 na área móvel.
| Lado do motor |
| Lado do conversor |
Instalação fixa |
|---|---|---|---|---|
Tipo de encoder | Tipo de conector | Seção transversal do cabo | Tipo de conector | Código |
Encoder | M12 | – | Mini IO | 28118804 |