LED "BF"
Este LED mostra o estado da interface PROFINET. O estado inclui conexão de comunicação, irregularidade de rede e configuração de dados de processo.
Estado | Possível causa | Ação |
|---|---|---|
Desligado | Estado operacional livre de irregularidades. O escravo está trocando dados com o mestre (estado Data Exchange). | – |
Vermelho Pisca | Topologia, redundância de mídia, configurações das interfaces (taxa de transmissão, half/full duplex) com irregularidade. | Verificar e, se necessário, corrigir a topologia, redundância de mídia, configurações das interfaces (taxa de transmissão, half/full duplex). |
Vermelho Aceso permanentemente | Interrupção na conexão com o mestre. A comunicação de rede foi interrompida. | Verificar a conexão PROFINET do escravo. Verificar todos os cabos na rede PROFINET. |
O mestre está fora de operação. | Verificar o mestre. | |
O escravo não reconhece nenhuma taxa de transmissão PROFINET. | Verificar a configuração do mestre. | |
Amarelo Aceso permanentemente | Há uma conexão com o mestre, mas a configuração da rede PROFINET está com irregularidade. Podem ter ocorrido as seguintes irregularidades:
| Verificar a configuração do mestre. |