Tamanho 4

A

Vista de cima

[1]

X1: conexão da rede e do circuito intermediário

[2]

X5: tensão de alimentação 24 V

[3]

X6: conexão para desligamento seguro (STO)

 

 

B

Vista frontal

[4]

4 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça

[5]

X33: Interface para CDM11A ou CBG01A

[6]

Etiqueta do produto com código QR

[7]

S1/S2: Chave de ID EtherCAT®

[8]

LEDs de status

[9]

Módulo capacitor

[10]

X23: Entradas ou saídas analógicas

[11]

X20: Entradas ou saídas digitais

[12]

X22: contato à relé livre de potencial

[13]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[14]

Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal

[15]

X60: entradas ou saídas digitais seguras

[16]

S4: Comutação da entrada analógica mA/V

[17]

X30/X41 OUT: Fieldbus

[18]

X30/X40 IN: Fieldbus

 

 

C

Vista de baixo

[19]

X18: conexão do encoder FS

[20]

X16: conexão MOVILINK® DDI

[21]

X10: sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor

[22]

X2: conexão do motor e resistência de frenagem

[23]

EMC: parafuso de contato para redes TN/TT na lateral direita do conversor