Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW047-010-T

BW147-T

BW247-T

Código

17983207

18201342

18200842

Pico de potência de frenagem

kW

14.6

Capacidade de carga

100% CC

kW

1

1.2

2

50% CC

kW

1.8

2.2

3.6

25% CC

kW

3.2

3.8

6.4

12% CC

kW

6

7.2

12

6% CC

kW

9.5

11.4

19

Observar o limite de potência regenerativa do conversor, consultar o capítulo Dados técnicos.

Valor de resistência RBW

Ω

47 ± 10%

Corrente de disparo da unidade de monitoração IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C.

A

4.6

5.1

6.5

Design

Resistor de fio

Conexões de potência

Terminal com parafuso

Seção transversal do cabo

mm2

0.5 – 10

Torque de aperto

Nm

1.7Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%.

Conexão PE

Pino M4

Torque de aperto PE

Nm

1.7Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%.

Grau de proteção conforme a EN 60529

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

-4% PN/10 K até no máximo 60 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

Termostato

Emissão de ruídos

baixa

Peso

kg

4

4.9

6.7