Dados técnicos

Filtro de rede

Unidade

NF0055-
503

NF0120-
503

NF0220-
503

NF0420-
513

NF0910-
523

NF1800-
523

NF2700-
503

NF5400-
503

Código

17984319

17984270

17984300

17983789

17987504

17987865

18000576

29655331

Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede

V

3 × CA 200 – 500

 

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Corrente nominal IN

A

5.5

12

22

42

91

180

270

540

Potência nominal dissipada

W

4

6

30

30

51.5

89

103

144

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 45

Redução de potência a temperatura ambiente > 45 °C

-3% IN/K até no máximo 60 °C

Contato da conexão
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Terminais elásticos

Terminal com parafuso

Pino M12No NF5400-503, cada conexão é duplicada.

Seção transversal
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

máx. 6

2.5 – 16

16 – 50

16 – 120

Torque de aperto
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

2 – 4

3.5 – 6

12 – 20

14 - 20

 

Contato da conexão PE

Parafuso M4

Parafuso M5

Pino M6

Pino M8

Pino M10

Pino M12

Torque de aperto PE

Nm

1.5

3

6

12

23

30

Grau de proteção conforme a EN 60529

IP20

IP00

Peso

kg

1

1

1.4

3

5

9

13.2

12.5