忽略保养操作时应采取的措施
变频器内安装了电解质电容器,在没有电压的情况下电容器会老化。如果设备在长期存放后直接连接额定电压,老化作用可能导致电容器损坏。
如果未按规定进行维护,SEW-EURODRIVE建议,将电源电压缓慢提升到最大值。这可以通过可调变压器实现,请按如下说明调整输出电压。完成该维护操作后,可以立即重新使用设备,或者继续长期存放设备(按规定进行维护)。
建议按照以下步骤进行:
AC 400-V / 500-V设备:
- 1挡:数秒内从AC 0 V ~ AC 350 V
- 2挡:AC 350 V,15分钟
- 3挡:AC 420 V,15分钟
- 4挡:AC 500 V,1小时