290 – 2900 min-1 m 3 x 380 – 500 V (460 V)

UL

型号

P额定

M额定

M起动/M额定

n额定

IN

cosφ

J电机

J制动电机

M制动

m电机

m制动电机

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10–4 kgm2

10–4 kgm2

Nm

kg

kg

DRU90S4/../MM11

1.1

3.6

1.5

2900

2.1

0.99

54

55.6

10

21.6

24.6

DRU90L4/../MM15

1.5

4.9

1.5

2900

3.0

0.99

67.2

71.9

14

24.6

28.6

DRU100LS4/../MM22

2.2

7.2

1.5

2900

4.3

0.99

81.4

86.1

20

28.6

33.6

DRU112MR4/../MM30

3.0

9.9

1.5

2900

5.8

0.99

178

183

28

47.3

54.3

DRU112M4/../MM40

4.0

13.2

1.5

2900

6.9

0.99

178

183

40

47.3

54.3