290 – 2900 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)
IEC或UL |
型号 | P额定 | M额定 | M起动/M额定 | n额定 | IN | cosφ | J电机 | J制动电机 | M制动 | m电机 | m制动电机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Nm | f > 5 Hz | min-1 | A | 10–4 kgm2 | 10–4 kgm2 | Nm | kg | kg | ||
DRS71S4 /../MM05 | 0.55 | 1.81 | 2.0 | 2900 | 1.6 | 0.99 | 4.9 | 6.2 | 5 | 9.0 | 11.4 |
DRS71M4 /../MM07 | 0.75 | 2.47 | 2.0 | 2900 | 1.9 | 0.99 | 7.1 | 8.4 | 10 | 10.3 | 12.9 |
DRS80S4 /../MM11 | 1.1 | 3.62 | 2.0 | 2900 | 2.4 | 0.99 | 14.9 | 16.4 | 10 | 12.7 | 15.7 |
DRS80M4 /../MM15 | 1.5 | 4.95 | 1.6 | 2900 | 3.5 | 0.99 | 21.5 | 26 | 14 | 15.5 | 19.2 |
DRS90M4 /../MM22 | 2.2 | 7.25 | 1.6 | 2900 | 5.0 | 0.99 | 35.5 | 40 | 20 | 20.7 | 25.3 |
DRS90L4 /../MM30 | 3.0 | 9.9 | 1.6 | 2900 | 6.7 | 0.99 | 43.5 | 49.5 | 40 | 23.7 | 29.6 |
DRS100M4 /../MM40 | 4.0 | 13.2 | 1.6 | 2900 | 7.3 | 0.99 | 56 | 62 | 40 | 28.9 | 34.8 |