Utilização conforme as especificações
A unidade é destinada à instalação em sistemas elétricos ou máquinas.
Na ocasião da instalação em sistemas elétricos ou máquinas, a colocação em operação do produto fica proibida até que se confirme que a máquina está de acordo com as leis e regulamentos locais.
As normas mencionadas na declaração de conformidade serão aplicadas à unidade.
Esses sistemas podem se destinar ao uso móvel ou estacionário.
A unidade pode operar em instalações industriais e comerciais os seguintes motores:
- Motor assíncrono CA com motor gaiola de esquilo
Os dados técnicos, assim como as informações sobre as condições de conexão podem ser encontrados na plaqueta de identificação e no capítulo "Dados técnicos" da documentação. É fundamental cumprir os dados e condições.
Se você usar o produto de forma imprópria ou diferente daquela prevista, há perigo de ferimentos graves ou danos.
Não utilize o produto como auxílio para subir.