Marcações
A tabela a seguir descreve, a título de exemplo, as marcações na plaqueta de identificação.
| A marcação CE declara que está em conformidade com as seguintes diretrizes europeias:
|
| O descarte de resíduos deste produto é realizado de acordo com a diretriz WEEE 2012/19/UE. |
| A marca UL e cUL declara a concessão da aprovação UL. cUL é equivalente à aprovação conforme CSA. |
| Marca cURus confirmando que a UL (Underwriters Laboratory) e a CSA (Canadian Standard Association) estão cientes dos componentes registrados |
| Confirmação do cumprimento da norma oficial mexicana NOM-016-ENER-2016, eficiência energética de motores de indução de corrente trifásica. |
| A marcação UKCA declara que está em conformidade com as diretrizes do Reino Unido (consulte a Declaração de Conformidade do Reino Unido ou a declaração de montagem). |
| A marcação EAC declara que está em conformidade com os requisitos das normas técnicas da União Aduaneira (União Econômica da Eurásia) da Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, República do Quirguizistão e Rússia. |
| A marca UA.TR declara conformidade com os regulamentos técnicos da Ucrânia. |
| A marca RCM declara que está em conformidade com as normas técnicas da Autoridade de Comunicações e Mídia da Austrália (ACMA ou Australian Communications and Media Authority). |
| A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens. |
| A marca KC declara que há conformidade com o §3 do Artigo 58-2 da Lei Coreana de Ondas de Rádio. |