Parâmetro 803

Bloqueio de parâmetros

Se este parâmetro estiver colocado em "ON", nenhum dos parâmetros pode ser alterado, com exceção do bloqueio de parâmetros. É útil fazer este ajuste após a colocação em operação da unidade e a otimização dos parâmetros terem sido realizadas com êxito. Uma alteração dos parâmetros só pode ser realizada quando voltar a colocar estes parâmetros em "OFF".