Parâmetro 522

Monitoração da falha de fase da rede

AVISO

Em certas condições desfavoráveis, a desativação do controle da falha de fase da rede pode levar à danificação irreparável do conversor.
Dano do conversor.
  • Desativar a monitoração da falha de fase da rede apenas em caso de desbalanceamentos de curta duração da tensão de entrada.
  • Garantir que o acionamento MOVIMOT® sempre seja alimentado com todas as 3 fases da tensão de entrada.

Essa função de monitoração pode ser desativada para evitar que a monitoração da falha de fase da rede seja acionado com redes assimétricas.