Parâmetro 340

Proteção do motor (quando a chave DIP S1/5 está desativada)

Ativação/desativação do modelo de proteção térmico para acionamento MOVIMOT®

Quando a função está ativada, o acionamento MOVIMOT® assume a proteção térmica do acionamento via eletrônica.

Dependendo da curva característica térmica do motor, o conversor MOVIMOT® desliga se a temperatura limite do modelo for excedida. A curva característica pode ser encontrada no catálogo "Motores CA DRN.."