Parâmetro 324
Compensação do escorregamento
A compensação de escorregamento aumenta a precisão de rotação do motor. Em caso de introdução manual, introduzir o escorregamento nominal do motor conectado.
A compensação de escorregamento é concebida para uma relação entre momento de inércia da carga/momento de inércia do motor menor do que 10. Se o controle começar a oscilar, deve-se reduzir a compensação de escorregamento, e caso necessário, ajustá-la para 0.