Proteger as resistências de frenagem contra sobrecarga térmica
INFORMAÇÃO

A resistência de frenagem PTC tem alta impedância em caso de sobrecarga.
INFORMAÇÃO

Os resistores de frenagem têm uma proteção térmica interna (fusível lento que não pode ser substituído) que interrompe o circuito de corrente em caso de sobrecarga e proteger contra danos consequentes. Não é necessária uma proteção térmica do motor adicional.
Cumprir os regulamentos de planejamento do projeto e as atribuições documentadas do conversor e da resistência de frenagem.
Informações adicionais