280 – 1700 min-1 3 x 380 – 500 V (460 V)

UL

Tipo

PN

MN

MA/MN

nN

IN

cosφ

JMot

JBMot

MB

mMot

mBMot

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10-4 kgm2

10-4 kgm2

Nm

kg

kg

DRU90S4/../MM11

0.75

4.2

2.8

1700

1.7

0.99

54

55.6

10

21.6

24.6

DRU90L4/../MM15

1.1

6.2

2.8

1700

2.1

0.99

67.2

71.9

14

24.6

28.6

DRU100LS4/../MM22

1.5

8.4

2.8

1700

3.0

0.99

81.4

86.1

20

28.6

33.6

DRU112MR4/../MM30

2.2

12.4

2.8

1700

4.3

0.99

178

183

28

47.3

54.3

DRU112M4/../MM40

3.0

16.9

2.8

1700

5.8

0.99

178

183

40

47.3

54.3