Transporte

No ato do recebimento, inspecionar a carga para averiguar se há danos causados pelo transporte. Informar danos causados pelo transporte imediatamente à empresa transportadora. Se o produto ou a embalagem estiverem danificados, você não deve montar, instalar, conectar ou colocar o produto em operação. Se a embalagem estiver danificada, você não pode descartar que o produto também esteja danificado.

Observar as seguintes informações ao realizar o transporte:

  • Certificar-se que de que produto não esteja sujeito a impactos mecânicos.

Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado.

Observar as informações sobre as condições climáticas especificadas no capítulo Dados técnicos da documentação.

Os olhais de suspensão são projetados somente para o peso do motor sem redutor. Apertar firmemente os olhais de suspensão aparafusados. Redutores integrados possuem dispositivos de montagem separados que devem ser utilizados adicionalmente de acordo com as instruções de operação do redutor ao fixar o motorredutor. Montar sem nenhuma carga adicional.