280 – 1400 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)

IEC ou UL

Tipo

PN

MN

MA/MN

nN

IN

cosφ

JMot

JBMot

MB

mMot

mBMot

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10-4 kgm2

10-4 kgm2

Nm

kg

kg

DRS71S4 /../MM03

0.37

2.52

1.5

1400

1.3

0.99

4.9

6.2

5

9.0

11.4

DRS71M4 /../MM05

0.55

3.75

1.5

1400

1.6

0.99

7.1

8.4

10

10.3

12.9

DRS80S4 /../MM07

0.75

5.1

1.5

1400

1.9

0.99

14.9

16.4

10

12.7

15.7

DRS80M4 /../MM11

1.1

7.5

1.5

1400

2.4

0.99

21.5

26

14

15.5

19.2

DRS90M4 /../MM15

1.5

10.2

1.5

1400

3.5

0.99

35.5

40

20

19.6

24.2

DRS90L4 /../MM22

2.2

15.0

1.5

1400

5.0

0.99

43.5

49.5

40

23.7

29.6

DRS100M4 /../MM30

3.0

20.5

1.5

1400

6.7

0.99

56

62

40

28.3

34.2

DRS100LC4 /../MM40

4.0

27.3

1.5

1400

7.3

0.99

90

96

50

34.1

40.0