280 – 1400 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V, 50 Hz)
IEC ou UL |
Tipo | PN | MN | MA/MN | nN | IN | cosφ | JMot | JBMot | MB | mMot | mBMot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Nm | f > 5 Hz | min-1 | A | 10-4 kgm2 | 10-4 kgm2 | Nm | kg | kg | ||
DRN71MS4/../MM03 | 0.25 | 1.69 | 2.1 | 1400 | 1.0 | 0.99 | 5.42 | 6.72 | 5 | 8.4 | 10.8 |
DRN71M4/../MM05 | 0.37 | 2.5 | 2.1 | 1400 | 1.3 | 0.99 | 7.1 | 8.4 | 5 | 9.6 | 11.6 |
DRN80MK4/../MM07 | 0.55 | 3.65 | 2.1 | 1400 | 1.6 | 0.99 | 17.1 | 18.6 | 10 | 12.6 | 15.6 |
DRN80M4/../MM11 | 0.75 | 5.1 | 2.1 | 1400 | 1.9 | 0.99 | 24.7 | 26.2 | 10 | 15.6 | 19.3 |
DRN90S4/../MM15 | 1.1 | 7.5 | 2.1 | 1400 | 2.4 | 0.99 | 54.0 | 58.7 | 20 | 21.6 | 26.2 |
DRN90L4/../MM22 | 1.5 | 10.2 | 2.1 | 1400 | 3.5 | 0.99 | 67.2 | 71.9 | 20 | 25.3 | 29.9 |
DRN100LS4/../MM30 | 2.2 | 15.0 | 2.1 | 1400 | 5.0 | 0.99 | 81.4 | 87.4 | 28 | 29.3 | 35.2 |
DRN100L4/../MM40 | 3.0 | 20.5 | 2.1 | 1400 | 6.7 | 0.99 | 112 | 118 | 40 | 37.2 | 43.1 |