280 – 1400 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V, 50 Hz)

IEC ou UL

Tipo

PN

MN

MA/MN

nN

IN

cosφ

JMot

JBMot

MB

mMot

mBMot

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10-4 kgm2

10-4 kgm2

Nm

kg

kg

DRN71M4/../MM03

0.37

2.5

1.5

1400

1.3

0.99

7.1

8.4

5

9.6

11.6

DRN80MK4/../MM05

0.55

3.65

1.5

1400

1.6

0.99

17.1

18.6

10

12.6

15.6

DRN80M4/../MM07

0.75

5.1

1.5

1400

1.9

0.99

24.7

26.2

10

15.6

19.6

DRN90S4/../MM11

1.1

7.5

1.5

1400

2.4

0.99

54.0

58.7

20

21.6

26.2

DRN90L4/../MM15

1.5

10.2

1.5

1400

3.5

0.99

67.2

71.9

20

24.6

29.2

DRN100LS4/../MM22

2.2

15.0

1.5

1400

5.0

0.99

81.4

87.4

28

29.3

35.2

DRN100L4/../MM30

3.0

20.5

1.5

1400

6.7

0.99

112

118

40

36.3

42.2

DRN112M4/../MM40

4.0

27.3

1.5

1400

7.3

0.99

178

183

55

48.2

55.4