290 – 2900 tr/min 3 x 380 – 500 V (400 V)

IEC ou UL

Type

PN

MN

MA /MN

nN

IN

cosφ

JMot

JBMot

MB

mMot

mBMot

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10-4 kgm2

10-4 kgm2

Nm

kg

kg

DR2S71MS4/../MM07

0.55

1.81

2.4

2900

1.6

0.99

5.42

6.72

5

8.4

10.8

DR2S71M4/../MM011

0.75

2.47

2.4

2900

1.9

0.99

7.14

8.44

10

9.6

12.6

DR2S80MK4/../MM15

1.1

3.62

2.4

2900

2.4

0.99

17.1

18.6

10

12.6

15.6

DR2S80M4/../MM22

1.5

4.95

2.2

2900

3.5

0.99

24.7

29.2

14

22.3

26.3

DR2S90S4/../MM30

2.2

7.25

2.2

2900

5

0.99

54

58.7

20

22.3

26.9

DR2S90L4/../MM40

3

9.9

2

2900

6.7

0.99

67.2

71.9

28

26.2

30.8