Structure générale
Entraînement MOVIMOT® avec option MWA21A (boîtier de commande)
Les bornes 1 à 10 de l'option MWA21A doivent être alimentées par la même source 24 V et mises hors tension via le dispositif de coupure de sécurité externe.

[1] | Raccordement au réseau |
[2] | Alimentation 24 V du dispositif de coupure de sécurité |
[3] | Contact de sécurité "24 V" |
[4] | Contact de sécurité "⊥" |