280 – 1400 tr/min 3 x 380 – 500 V (400 V)

IEC ou UL

Type

PN

MN

MA/MN

nN

IN

cosφ

JMot

JBMot

MB

mMot

mBMot

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10–4 kgm2

10–4 kgm2

Nm

kg

kg

DRE80S4 /../MM05

0.37

2.52

2.1

1400

1.3

0.99

14.9

16.4

5

12.7

15.7

DRE80M4 /../MM07

0.55

3.75

2.1

1400

1.6

0.99

21.5

23

10

15.5

18.5

DRE80M4 /../MM11

0.75

5.1

2.1

1400

1.9

0.99

21.5

23

10

15.5

18.5

DRE90M4 /../MM15

1.1

7.5

2.1

1400

2.4

0.99

35.5

40

20

19.6

24.2

DRE90L4 /../MM22

1.5

10.2

2.1

1400

3.5

0.99

43.5

48.5

20

23.7

28.3

DRE100M4 /../MM30

2.2

15.0

2.1

1400

5.0

0.99

56

62

28

28.3

34.2

DRE100LC4 /../MM40

3.0

20.5

2.1

1400

6.7

0.99

90

96

40

34.1

40.0