280 – 1700 min-1 3 × 380 – 500 V (460 V)
UL |
Type | PN | MN | MA/MN | nN | IN | cosφ | JMot | JBMot | MB | mMot | mBMot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Nm | f > 5 Hz | min-1 | A | 10–4 kgm2 | 10–4 kgm2 | Nm | kg | kg | ||
DRU90S4/../MM07 | 0.75 | 4.2 | 1.5 | 1700 | 1.7 | 0.99 | 54 | 55.6 | 10 | 21.6 | 24.6 |
DRU90L4/../MM11 | 1.1 | 6.2 | 1.5 | 1700 | 2.1 | 0.99 | 67.2 | 71.9 | 14 | 24.6 | 28.6 |
DRU100LS4/../MM15 | 1.5 | 8.4 | 1.5 | 1700 | 3.0 | 0.99 | 81.4 | 86.1 | 20 | 28.6 | 33.6 |
DRU112MR4/../MM22 | 2.2 | 12.4 | 1.5 | 1700 | 4.3 | 0.99 | 178 | 183 | 28 | 47.3 | 54.3 |
DRU112M4/../MM30 | 3.0 | 16.9 | 1.5 | 1700 | 5.8 | 0.99 | 178 | 183 | 40 | 47.3 | 54.3 |
DRU132S4/../MM40 | 4.0 | 22.5 | 1.5 | 1700 | 6.9 | 0.99 | 241 | 246 | 55 | 59.2 | 67.2 |