290 – 2900 min-1 3 × 380 – 500 V (400 V, 50 Hz)

IEC or UL

Type

PN

MN

MA/MN

nN

IN

cosφ

JMot

JBMot

MB

mMot

mBMot

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10-4 kgm2

10-4 kgm2

Nm

kg

kg

DRN71MS4/../MM03

0.37

1.22

1.5

2900

1.3

0.99

5.4

6.1

5

8.4

10.2

DRN71M4/../MM05

0.55

1.81

1.5

2900

1.6

0.99

7.1

8.4

5

9.6

11.6

DRN80MK4/../MM07

0.75

2.47

1.5

2900

1.9

0.99

17.1

18.6

10

12.6

15.6

DRN80M4/../MM11

1.1

3.62

1.5

2900

2.4

0.99

24.7

26.2

10

15.6

19.6

DRN90S4/../MM15

1.5

4.95

1.5

2900

3.5

0.99

54.0

58.7

20

21.6

26.2

DRN90L4/../MM22

2.2

7.25

1.5

2900

5.0

0.99

67.2

71.9

20

25.3

29.9

DRN100LS4/../MM30

3.0

9.9

1.5

2900

6.7

0.99

81.4

87.4

28

29.3

35.2

DRN100L4/../MM40

4.0

13.2

1.5

2900

7.3

0.99

112

118

40

37.2

43.1