X17:编码器输入端

 

单位

技术规范

编码器电源电压1 (X17:15)

V

DC 12,± 10%

编码器电源电压2 (X17:13)

V

DC 24,-10%,+20%

最大输出电流I最大

mA

500

持续150 μs时的峰值电流I峰值

mA

1000

电容负载

μF

< 220

电感负载

μH

< 500

编码器电源短路保护

–

是,不允许持续短路

所支持的编码器X17,
最大导线长度

–

正弦/余弦编码器1 V正余弦(差分),最长100 m

TTL编码器(差分),最长100 m

TTL编码器EK8R(差分),最长300 m

HTL编码器12/24 V(差分),最长200 m

HTL编码器ES7C、EG7C、EK8C(差分),最长300 m

HIPERFACE®编码器,带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m

SEW编码器 (RS485),带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m

带RS422信号的编码器,最长100 m

EnDat-2.1编码器,带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m

SSI编码器,带或不带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m

CANopen编码器,最长100 m

最大输入频率

kHz

250

可评估的温度传感器

–

热敏电阻传感器 (TF)
双金属片温度开关 (TH)

温度传感器KTY84 –130 (KY)

Pt1000(PK或PI)

连接

–

D型插接头,15针母插头