规格8

A

俯视图

[1]

X5: +24 V电源电压

[2]

X1: 连接电源和+U直流侧、-U直流侧:直流侧整流器侧接头

[3]

X30 OUT:系统总线

[4]

X30 IN:系统总线

[5]

X6: 安全断路器 (STO) 的接头

[6]

+UZ*,-UZ*:直流侧电容器侧接头

 

 

B

正视图

[7]

4 ×箱体的PE接头

[8]

屏蔽板

[9]

X32: 操作界面

[10]

EtherCAT®-ID开关

[11]

7段数码管显示器

[12]

带二维码的产品标签

[13]

存储器模块

[14]

S3: 模块总线操作模式开关

[15]

X20: 数字量输入端

[16]

X21: 数字量输出端

[17]

X22:无电位继电器触点

[18]

信号线和控制线屏蔽板

[19]

MOVILINK® DDI的屏蔽板

[20]

编码器屏蔽板

[21]

卡槽

[22]

EtherCAT®/SBusPLUS的LED状态指示灯“RUN”、“ERROR”

[23]

卡槽

 

 

C

仰视图

[24]

X16: MOVILINK® DDI连接

[25]

X15: 电机编码器连接

[26]

制动电阻连接

[27]

X2: 电机连接

[28]

X10: 电机制动控制系统和温度监控装置

[29]

EMC: 变频器右侧的TN/TT网络的接触螺钉