概述
单位 | MDX9.A-....-2.3-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
规格 | 2 | 3 | ||
型号 | 0070 | 0093 | 0140 | |
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。 | W | 51 | 72 | 105 |
功率消耗24 V | W | 20 | ||
防干扰 | – | 极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准 | ||
PI连接 | – | 螺栓M4 | M4螺栓和M6销轴 | |
每分钟允许的电源开/关次数 | min-1 | 1 | ||
最短“断电”时间 | s | 10 | ||
质量 | – | 4.4 | 5.7 | |
尺寸 | – | 参见章节电控柜后壁上的准备工作和尺寸图 | ||