变频器上的分配方法
基于电机额定电流选择输出滤波器HF..。下表显示了与变频器功率相匹配的电机的分配情况。
有关输出滤波器HF..设计的详细信息参见章节输出滤波器HF..。
输出滤波器 | HF0055-503 | HF0125-503 | HF0240-503 | HF0460-503 | HF0650-503 | HF1150-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDX9.A-....-5.3.. | 0020 – 0040 | 0055 – 0095 | 0125 – 0160 | 0240 – 0320 | 0460 ~ 0910 (并联2个滤波器) | 0620 – 0750 1130 ~ 1490 (并联2个滤波器) |
MDX9.A-....-2.3.. | – | 0070 – 0093 | 0140 | 0213 – 0290 | 0420 | 0570 |