Conexão via Ethernet/IPTM

Unidades com interface fieldbus PROFINET IO, EtherNet/IP™ Modbus TCP ou POWERLINK possuem um switch Ethernet integrado de 2 portas para conexão com tecnologia fieldbus. Para fins de engenharia, é possível estabelecer uma conexão entre o PC e a unidade via Ethernet. A conexão é feita através da interface X40/X41 da interface fieldbus.

Para a conexão, você precisará de um cabo de conexão Ethernet de nível industrial RJ45/RJ45.