Introdução
As descrições a seguir das subfunções de segurança são baseadas na descrição de acordo com a norma EN 61800-5-2. Mais informações sobre como a subfunção de segurança deve ser implementada e parametrizada no opcional de segurança podem ser encontradas no capítulo "Parametrização das subfunções de segurança".
A tabela a seguir mostra a disponibilidade das funções do componente de segurança descritas posteriormente, dependendo do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A utilizado:
Opcional de segurança CS..A | Subfunção de segurança | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parada | Movimento | Posição | |||||||||||||
STO | SBC | SS1-t | SS1-r | SS2-t | SS2-r | SOS | SLS | SSM | SSR | SDI | SLI | SLA | SLP | SCA | |
apenas com encoder FS | |||||||||||||||
sem CS..A | ✔ | – | ✔Com controle adequado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSB21A | ✔ | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSS21A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔Não compatível com encoder integrado EI7C FS | ✔Não compatível com encoder integrado EI7C FS | ✔Não compatível com encoder integrado EI7C FS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔Não compatível com encoder integrado EI7C FS | – | – |
CSB31APossui conexão de 2º encoder (não usada para funcionamento seguro) | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSS31APossui conexão de 2º encoder (não usada para funcionamento seguro) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔Não compatível com encoder integrado EI7C FS | ✔Não compatível com encoder integrado EI7C FS | ✔Não compatível com encoder integrado EI7C FS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔Não compatível com encoder integrado EI7C FS | – | – |
| com um encoder FS ou conceito de 2 encoders | ||||||||||||||
CSA31APossui conexão de 2º encoder que pode ser usada para um funcionamento seguro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔Não compatível com encoder integrado EI7C FS | ✔Não compatível com encoder integrado EI7C FS | ✔Não compatível com encoder integrado EI7C FS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔Não compatível com encoder integrado EI7C FS | ✔ | ✔ |