Chopper de frenagem

Unidade

MDX91A-....-5.3-4..

Tamanho

8

Tipo

3800

4700

5880

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

0.9

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

263

326

407

Pico de potência do chopper de frenagem

150% × potência de saída aparente SN × 0.9

Contatos da conexão X2

 

Pino M12, cada borne é executado duas vezes.