Troca da unidade
INFORMAÇÃO

- Observar as informações no capítulo Compatibilidade.
- Um opcional de segurança CS..A com irregularidade deve ser colocado fora de operação no período de 100 horas.
- Em um novo opcional de segurança CS..A nenhuma senha de usuário é definida. Se você tiver definido uma senha na unidade que está sendo substituída, será necessário redefini-la na unidade de substituição.

ATENÇÃO

O armazenamento de chaves inserido incorretamente ativa uma parametrização incorreta do opcional de segurança.
Ferimentos graves ou morte.
- Garantir que o armazenamento de chaves apropriado para a aplicação esteja na posição correta do sistema.

ATENÇÃO

O opcional de segurança não detecta que o encoder foi trocado e, no entanto, mostra o encoder trocado como referenciado.
Ferimentos graves ou morte.
- Certificar-se de que após a substituição do encoder, o opcional de segurança forneça o mesmo valor bruto na mesma posição do sistema, ou realizar um novo referenciamento.
- Realizar um teste de funcionamento.
A característica "Unidade marcada como aceite" não é inválida nos seguintes casos:
- O conversor com opcional de segurança foi substituído
- O opcional de segurança foi substituído
- Um sensor ou atuador conectado ao opcional de segurança foi substituído
Esses casos não podem ser detectados pelo opcional de segurança. Tanto o LED "RUN" quanto os dados do processo padrão continuam sinalizando o status "Montagem aceita". Nestes casos, é responsabilidade do usuário verificar até que ponto uma nova aceitação é necessária.
Troca do opcional de segurança MOVISAFE® CSA31A
Ao substituir o CSA31A, os encoders avaliados incrementalmente devem ser referenciados novamente.
Ao trocar o CSA31A anterior por um novo CSA31A sem dados de referência armazenados, o referenciamento permanece nos encoders que não são avaliados apenas incrementalmente se o armazenamento de chaves do opcional de segurança usado anteriormente continuar a ser usado.
Se for usado um opcional de segurança de substituição CSA31A no qual os dados de referência já estejam armazenados, os dados de referência não serão automaticamente adotados do armazenamento de chaves. O referenciamento pode ser aceito a partir do armazenamento de chaves via MOVISUITE® com a tecla [Aceitação de referenciamento] na próxima vez que o sistema for iniciado. Após pressionar a tecla, o opcional de segurança deve ser reiniciado. Alternativamente, um novo referenciamento pode ser realizado.