Valores característicos de segurança MOVISAFE® CSA31A
| Valores característicos | |
|---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Classe de segurança testada/normas básicas testadas | SIL 3 | PL e |
Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD) | 8.5 × 10-9 1/h | |
Mission Time/ | 20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos. | |
Intervalo de teste de verificação | 20 anos | – |
Estado seguro | Valor "0" para todos os valores de processo seguros F-DO (saída desligada) | |
Subfunção de segurança | SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP | |
As seguintes combinações do encoder são permitidas.
Encoder 1 | Encoder 2 | Encoder 3 | PL | Consultar o capítulo |
|---|---|---|---|---|
Encoder do motor FS | – | – | d | Conceito de 1 encoder – Encoder do motor FS |
Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança. Para encoders do motor FS com MOVILINK® DDI, apenas as informações de posição relativa são avaliadas quanto à segurança. | seno/cosseno | – | ePara velocidade e posição relativa. | Conceito de 2 encoders (somente com MOVISAFE® CSA31A) |
Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança. | SSI | – | ePara velocidade e posição relativa. | |
Encoder do motor FSApenas os sinais seno/cosseno são avaliados em termos de segurança. | – | SSI | ePara velocidade e posição relativa. | |
seno/cosseno | SSI | – | d | |
EI7C FS | SSI | – | d | |
HIPERFACE® | SSI | – | d | |
seno/cosseno | – | SSI | d | |
EI7C FS | – | SSI | d | |
– | SSI | SSI | d | |
– | SSI | SSI | ePara velocidade e posição absoluta. | Conceito de 1 encoder – Encoder linear FS |
Legenda:
- Encoder 1: Encoder do motor
- Encoder 2: Encoder linear
- Encoder 3: 2º Encoder linear
- PL: nível máximo de desempenho alcançável