Controle através do fieldbus
Para controle através do fieldbus, a fonte deve ser ajustada para "Sistema fieldbus padrão" em "Valores nominais/Ajuste básico".
- Dados de saída de processo (controle → unidade)
- As interconexões do valor nominal e de perfil podem ser vinculadas individualmente aos dados de saída de processo correspondentes.
- Além disso, devem ser atribuídas as palavras de comando utilizadas e o vínculo para os dados de saída de processo estabelecido.
- Dados de entrada de processo (unidade → controle)
- As fontes de dados para os dados de entrada de processo podem ser vinculadas em "Valores atuais/Dados de entrada de processo".
- Além disso, devem ser atribuídas as palavras de estado utilizadas e o vínculo para os dados de entrada de processo estabelecido.