Irregularidade 51 Processamento analógico

Irregularidade: 51.01 (3301hex | 13057dec)

Descrição: corrente na entrada de corrente analógica muito pequena

 

Resposta: entrada analógica - Valor abaixo do limite de 4 mA

Causa

Ação

A corrente de entrada na entrada analógica está abaixo de 4 mA.

– Verificar a instalação.

– Verificar a parametrização da entrada analógica.