Irregularidade 45 Placa fieldbus

Irregularidade: 45.01 (2D01hex | 11521dec)

Descrição: a interface fieldbus não pode ser acionada

 

Resposta: parada de emergência + bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A interface fieldbus não inicia corretamente e, portanto, não está funcionando.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidade: 45.02 (2D02hex | 11522dec)

Descrição: interface fieldbus – Irregularidade

 

Resposta: fieldbus – Resposta de Timeout

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade na conexão interna da unidade com a interface fieldbus.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidade: 45.03 (2D03hex | 11523dec)

Descrição: timeout dos dados de saída de processo

 

Resposta: fieldbus – Resposta de Timeout

Causa

Ação

Ocorreu um timeout na transmissão de dados do processo durante a comunicação fieldbus.

– Verificar se há interrupção na conexão de comunicação entre o mestre fieldbus e a interface fieldbus.

– Verificar planejamento de projeto do mestre fieldbus.

– Adaptar a monitoração de timeout da interface fieldbus.

Irregularidade: 45.05 (2D05hex | 11525dec)

Descrição: irregularidade na engenharia

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

A engenharia via interface fieldbus não funciona mais ou apenas de forma limitada.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Verificar a carga de rede na rede de comunicação.

– Fechar as conexões de engenharia que não são necessárias e abertas em paralelo (por ex., acesso a parâmetros por controladores, dispositivos EDGE, ferramentas de gerenciamento de ativos, scanners de rede etc.).

– Se a mensagem de atenção aviso ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidade: 45.07 (2D07hex | 11527dec)

Descrição: dados de saída de processo inválidos

 

Resposta: fieldbus – Resposta de Timeout

Causa

Ação

– O mestre fieldbus envia dados de saída de processo inválidos.

– A interface fieldbus detectou uma irregularidade interna na troca de dados de processo e identifica os dados de saída de processo como inválidos.

– Verificar se o controlador lógico programável está no estado "Stop".

– Reiniciar o controlador lógico programável.

– Verificar planejamento de projeto do mestre fieldbus.

– Se a troca interna de dados de processo falhar, desligar e religar unidade.

Irregularidade: 45.09 (2D09hex | 11529dec)

Descrição: Atenção

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

O conversor detectou uma irregularidade acrítica na sua conexão interna à interface fieldbus.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Se a mensagem de atenção aviso ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidade: 45.50 (2D32hex | 11570dec)

Descrição: Atenção

 

Resposta: Atenção com reset automático

Causa

Ação

A interface fieldbus relatou uma mensagem de atenção.

Observar o aviso do subcomponente da interface fieldbus. A partir deste aviso, determinar a causa exata e tomar as medidas corretivas apropriadas.

Irregularidade: 45.51 (2D33hex | 11571dec)

Descrição: Irregularidade

 

Resposta: fieldbus – Resposta de Timeout

Causa

Ação

A interface fieldbus detectou uma irregularidade.

Observar o código de irregularidade do subcomponente da interface fieldbus. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas apropriadas de eliminação de irregularidades.

Irregularidade: 45.52 (2D34hex | 11572dec)

Descrição: Irregularidade crítica

 

Resposta: fieldbus – Resposta de Timeout

Causa

Ação

A interface fieldbus detectou uma irregularidade crítica.

Observar o código de irregularidade do subcomponente da interface fieldbus. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas apropriadas de eliminação de irregularidades.