Irregularidade 14 Encoder 2
Irregularidade: 14.01 (0E01hex | 3585dec) Descrição: irregularidade na verificação de comparação de posição | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade ao comparar a posição em bruto e o contador de canal do encoder absoluto. | – Verificar a instalação dos sinais de canal. – Verificar a instalação conforme EMC. – Substituir encoder. – Substituir placa de encoder.
INFORMAÇÃO No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade. | |
Irregularidade: 14.02 (0E02hex | 3586dec) Descrição: tipo de encoder desconhecido | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
O tipo de encoder é desconhecido e não é suportado pela unidade. | – Verificar tipo de encoder. – Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.03 (0E03hex | 3587dec) Descrição: dados inválidos | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Os dados da plaqueta de identificação do encoder (etapas de medição/número de linhas/múltiplas voltas) são inválidos. | Usar outro tipo de encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
A relação entre a resolução do encoder do motor e a resolução do encoder linear é muito alta. | – Verificar colocação em operação. – Verificar o planejamento de projeto. – Verificar se é utilizado um encoder adequado.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.04 (0E04hex | 3588dec) Descrição: irregularidade durante a medição de canal | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade durante a medição do sinal. | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Verificar a instalação. – Verificar a instalação conforme EMC. – Verificar o encoder. Se necessário, substituir.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.05 (0E05hex | 3589dec) Descrição: atenção interna | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder – Atenção | |
Causa | Ação | |
O encoder comunicou uma mensagem de atenção. | – Verificar a instalação. – Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.). – Limpar sensor. | |
Irregularidade: 14.06 (0E06hex | 3590dec) Descrição: nível de sinal muito baixo | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
A quantidade formada a partir do nível dos dois ou um dos sinais de canal A e B está abaixo do limite permitido. | – Verificar a instalação. – Verificar a instalação conforme EMC. – Verificar o encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.07 (0E07hex | 3591dec) Descrição: nível de sinal muito alto | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
A quantidade de ambos ou um dos sinais de canal A e B excede o limite permitido. | Verificar a relação de transmissão do resolver usado. | |
Irregularidade: 14.08 (0E08hex | 3592dec) Descrição: irregularidade no monitoramento de nível | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
A quantidade formada a partir do nível dos dois sinais de canal A e B excede o limite permitido. | Verificar a forma construtiva do resolver. | |
Irregularidade: 14.09 (0E09hex | 3593dec) Descrição: irregularidade no controle dos quadrantes | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectada um irregularidade durante a verificação do quadrante (faixas seno/cosseno). | – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Verificar a instalação. – Verificar a instalação conforme EMC. – Verificar o encoder. Se necessário, substituir.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.10 (0E0Ahex | 3594dec) Descrição: faixa de tolerância de posição excedida | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
O salto de posição é inadmissivelmente grande. | – Verificar parâmetros de colocação em operação. – Verificar a instalação. – Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.). – Substituir encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.11 (0E0Bhex | 3595dec) Descrição: timeout de dados do encoder | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
A comunicação com o encoder falhou. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Foi detectada uma irregularidade interna na avaliação do resolver. | Verificar a instalação conforme EMC. | |
Irregularidade: 14.12 (0E0Chex | 3596dec) Descrição: caso de emergência | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
O encoder CANopen envia uma mensagem de emergência. | As medidas para corrigir a irregularidade podem ser encontradas na documentação do respectivo encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.13 (0E0Dhex | 3597dec) Descrição: irregularidade de inicialização | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um erro de comunicação na interface RS485 durante a inicialização. | – Verificar a instalação. – Verificar parâmetros de colocação em operação. – Verificar as configurações do encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.14 (0E0Ehex | 3598dec) Descrição: irregularidade de comunicação | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade na comunicação com o encoder. | – Verificar a fonte de alimentação. – Verificar a instalação conforme EMC. – Verificar a instalação. – Substituir encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.15 (0E0Fhex | 3599dec) Descrição: irregularidade do sistema | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade no sistema durante a avaliação do encoder. | – Verificar o ajuste dos fatores de numerador/denominador dos encoders. – Verificar se o comprimento do quadro corresponde à taxa de transmissão definida.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.16 (0E10hex | 3600dec) Descrição: nível High no cabo de sinal – Irregularidade crítica | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um nível High do sinal de dados. | – Verificar a instalação. – Verificar o encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.17 (0E11hex | 3601dec) Descrição: alto nível no cabo de sinal – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um nível High do sinal de dados. | – Verificar a instalação. – Verificar o encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.18 (0E12hex | 3602dec) Descrição: nível Low no cabo de sinal – Irregularidade crítica | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um nível Low permanente do sinal de dados. | – Verificar a instalação. – Verificar o encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.19 (0E13hex | 3603dec) Descrição: nível baixo no cabo de sinal – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um nível Low permanente do sinal de dados. | – Verificar a instalação. – Verificar o encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.20 (0E14hex | 3604dec) Descrição: encoder SSI – Irregularidade crítica | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
O encoder SSI relatou uma irregularidade crítica. | – Verificar parâmetros de colocação em operação. – Verificar os ajustes no encoder SSI. – Verificar a instalação. – Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.). – Substituir encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser operado com uma irregularidade em um encoder de posicionamento externo. | |
Irregularidade: 14.21 (0E15hex | 3605dec) Descrição: encoder SSI – Irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
O encoder SSI identificou uma irregularidade. | – Verificar parâmetros de colocação em operação. – Verificar os ajustes no encoder SSI. – Verificar a instalação. – Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.). – Substituir encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser operado com uma irregularidade em um encoder de posicionamento externo. | |
Irregularidade: 14.22 (0E16hex | 3606dec) Descrição: irregularidade interna crítica | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual | |
Causa | Ação | |
O encoder detectou uma irregularidade interna. | – Verificar a instalação. – Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.). – Substituir encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.23 (0E17hex | 3607dec) Descrição: irregularidade interna | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
O encoder detectou uma irregularidade interna.
INFORMAÇÃO O código de irregularidade do encoder é exibido no MOVISUITE® no grupo de parâmetros [Diagnóstico] > [Memória de irregularidade T.] no parâmetro "Interno". | – Verificar a instalação. – Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados, etc.). – Substituir encoder.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.24 (0E18hex | 3608dec) Descrição: intervalo de curso excedido | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
O modo de posição atual não permite um raio de ação maior. | – Certificar-se de que o encoder de múltiplas voltas permaneça dentro do intervalo de trajetos configurado. – Verificar limites. – Verificar parâmetro "Modo de posição".
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.25 (0E19hex | 3609dec) Descrição: Irregularidade durante a inicialização do encoder | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade ao iniciar o encoder. | Desligar unidade, verificar conexão do encoder e religar unidade. | |
Irregularidade: 14.29 (0E1Dhex | 3613dec) Descrição: Posição absoluta inválida | ||
|---|---|---|
| Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade de diagnóstico ao avaliar a posição absoluta do encoder. O referenciamento foi removido. | – Referenciar o acionamento novamente. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.
Observar que no modo de operação manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser processado com o encoder do motor sem o encoder de posicionamento externo defeituoso. | |
Irregularidade: 14.30 (0E1Ehex | 3614dec) Descrição: Variante não permitida | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A opção do encoder não é suportada. | Substituir opcional do encoder. | |
A placa do encoder não suporta emulação do encoder. | – Desligar a emulação. ou – Substituir placa de encoder. | |