Tamanho 5

A | Vista de cima |
[1] | X1: conexão da rede e do circuito intermediário |
[2] | X5: tensão de alimentação +24 V |
[3] | X30 OUT: system bus |
[4] | X30 IN: system bus |
[5] | X6: conexão para desligamento seguro (STO) |
|
|
B | Vista frontal |
[6] | 4 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
[7] | Placa de blindagem |
[8] | X32: interface de operação |
[9] | Chave de ID EtherCAT® |
[10] | Display de 7 segmentos |
[11] | Slot de cartão |
[12] | Etiqueta do produto com código QR |
[13] | Módulo de energia |
[14] | S3: chave do modo de operação modul bus |
[15] | X20: entradas digitais |
[16] | X21: saídas digitais |
[17] | X22: contato à relé livre de potencial |
[18] | Placa de blindagem dos cabos de sinal |
[19] | Placa de blindagem MOVILINK® DDI |
[20] | Placa de blindagem do encoder |
[21] | LEDs de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR" |
|
|
C | Vista de baixo |
[22] | X16: conexão MOVILINK® DDI |
[23] | X15: conexão do encoder do motor |
[24] | X10: sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor |
[25] | X2: conexão do motor e resistência de frenagem |
[26] | EMC: parafuso de contato para redes TN/TT na parte superior e outro parafuso de contato na lateral direita do inversor |