Tamanho 3

A

Vista de cima

[1]

X1: conexão da rede e do circuito intermediário

[2]

X5: tensão de alimentação +24 V

[3]

X30 OUT: system bus

[4]

X30 IN: system bus

[5]

X6: conexão para desligamento seguro (STO)

 

 

B

Vista frontal

[6]

4 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça

[7]

Placa de blindagem

[8]

X32: interface de operação

[9]

Chave de ID EtherCAT®

[10]

Display de 7 segmentos

[11]

Slot de cartão

[12]

Etiqueta do produto com código QR

[13]

Módulo de energia

[14]

S3: chave do modo de operação modul bus

[15]

X20: entradas digitais

[16]

X21: saídas digitais

[17]

X22: contato à relé livre de potencial

[18]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[19]

Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal

[20]

LEDs de estado EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR"

 

 

C

Vista de baixo

[21]

X16: conexão MOVILINK® DDI

[22]

X15: conexão do encoder do motor

[23]

X10: sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor

[24]

X2: conexão do motor e resistência de frenagem

[25]

EMC: parafuso de contato para redes TN/TT na parte traseira do conversor