Dados técnicos

Filtro de saída

Unidade

HF0055-503

HF0125-503

HF0240-503

HF0460-503

HF0650-503

HF1150-503

Código

–

17985110

17985129

17985137

17985145

17991277

17991269

Tensão nominal

V

3 × 0 – 500 V

Corrente nominal IN

A

5.5

12.5

24

46

65

115

Potência nominal dissipada

W

80

120

200

400

500

900

Indutância do filtro

mH

8

3.2

2

1

0.74

0.4

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 45
Redução de potência a temperatura ambiente > 45 °C: -3% IN/K até no máximo 60 °C

Contatos de conexão
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

–

Terminal com parafuso

Seção transversal
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

16 – 50

16 – 95

Torque de aperto
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

Nm

1.2 – 2

2 – 4

3 – 6

12 – 20

Contatos da conexão PE

–

Pino M6

Pino M8

Pino M10

Torque de aperto PE

Nm

6

12

23

Grau de proteção conforme a EN 60529

–

IPXXB

IPXXA

Peso

kg

8

18

25

40

48

68